Силовым агрегатом называют часть автомобиля, создающую, распределяющую и преобразующую крутящий момент в кинетическую энергию. В зависимости от конструкции привода (традиционный, гибридный, электрический) силовой агрегат состоит из разных компонентов, главный их которых – это двигатель (ДВС, электродвигатель или их сочетание). Ужесточение требований к содержанию CO2 и других вредных веществ в выхлопе, а также необходимость повышения эффективности приводит к росту доли электрифицированных силовых агрегатов.
Из чего состоит силовой агрегат?
Типичные компоненты традиционного (на базе ДВС) силового агрегата:
- Двигатель с маховиком
- Сцепление
- Коробка передач
- Дифференциал
- Приводные валы
- Шестерни, шкивы, цепи и и т.п.
У полностью электрического силового агрегата некоторые компоненты отсутствуют (ДВС и маховик) или становятся намного проще (например, коробка передач); однако при этом добавляются новые – например, аккумуляторная батарея. Гибридный привод – самый сложный, поскольку базовые компоненты здесь должны быть дополнены интерфейсными компонентами, а взаимодействие традиционного и электрического приводов требует особых регулирующих алгоритмов.
Какую роль играет измерительная техника при конструировании силового агрегата?
Для анализа и оптимизации взаимодействия различных компонентов используется специальная измерительная техника. Она передает сведения о крутящем моменте и потоках энергии в системе и позволяет разрабатывать соответствующие стратегии регулирования системы в целом – к примеру, для повышения эффективности взаимодействия ДВС и электропривода или для максимальной рекуперации и использования тормозной энергии.