«PiezoStar» — это зарегистрированная торговая марка, которая обозначает все виды выращиваемых компанией «Kistler» кристаллов.
Каковы преимущества кристаллов «PiezoStar»?
В зависимости от типа кристаллы «PiezoStar» обеспечивают более высокую чувствительность и термическую стойкость по сравнению со стандартными кварцевыми кристаллами. Кристаллы «PiezoStar» обычно используются для измерения очень незначительных усилий (сигналов давления) или для измерений в условиях более высоких температур. Таким образом, датчики «PiezoStar» способны расширить область применения обычных датчиков давления на кварцевой основе. Компания «Kistler» предлагает пьезоэлектрические датчики как на кварцевой основе, так и на основе кристаллов «PiezoStar».
В зависимости от области применения мы можем создать и использовать специализированный кристалл «PiezoStar», обладающий свойствами и характеристиками, подходящими для самых узкоспециализированных датчиков.
Благодаря самостоятельному выращиванию кристаллов «PiezoStar» компания «Kistler» может обеспечить поставку кристаллов на свою фабрику по производству датчиков и не зависит от других источников.
Узнайте о происхождении и преимуществах кристаллов «PiezoStar» в сравнении с обычным кварцем при использовании в пьезоэлектрических датчиках.