Измерение динамического давления при очень быстром увеличении давления
Измерение динамического давления при очень быстром увеличении давления Благодаря собственной высокой частоте пьезоэлектрические датчики можно использовать в различных вариантах применения для измерения быстро возрастающего давления – от 1 мкс. Список некоторых из возможных вариантов применения:
- Компоненты подушек безопасности
- Пиротехнические устройства
- Энергоемкие материалы в закрытых сосудах
- Ударные взрывные волны, ударные трубки и физика ударных волн
- Технические средства безопасности
- Гидравлические удары
Измерение небольших изменений давления
Более того, пьезоэлектрические датчики давления в особенности применяются для измерения небольших изменений давления (пульсаций давления) при высоком уровне статического давления. Это позволяет выполнять длительные измерения очень маленьких пульсаций давления с высоким разрешением и отличным отношением сигнал/шум в диапазоне частот более 100 кГц. Список некоторых из возможных вариантов применения:
- Испытания водных турбин и моделей судовых винтов
- Шум, вибрация, неплавность движения в отношении компрессоров для ОВиК (отопление, вентиляция и кондиционирование)
- Нестабильность горения в газовых турбинах и ракетных двигателях