Во время измерения статического давления, т. е. когда применяется статическая нагрузка, пьезоэлектрический датчик давления с выходным сигналом заряда (PE) отображает небольшой дрейф из-за своего принципа работы. В отличие от этого, датчики, основанные на пьезорезистивном принципе, работают преимущественно без дрейфа.
Измерение низкого и высокого статического давления в течение длительного времени
В пьезоэлектрических датчиках давления с выходным сигналом заряда (PE) показатель дрейфа остается неизменным при статической нагрузке независимо от измеряемого давления. Таким образом, вызванная дрейфом относительная погрешность особенно неблагоприятна, когда необходимо измерять низкое давление в течение длительного времени.
Однако, измерение высокого статического давления в течение длительного времени не вызывает никаких проблем. Таким образом, при использовании пьезоэлектрических датчиков давления время измерения зависит от требований к точности и типа давления, которое необходимо измерить.
График на рис. 2 объясняет, можно ли использовать пьезоэлектрический датчик давления для измерения статического давления или стоит использовать только пьезорезистивный датчик давления. На графике точно показано, что длительные измерения не представляют проблемы для пьезоэлектрических датчиков давления, если давление достаточно высокое. Однако, пьезорезистивные датчики предпочтительнее для задач долгосрочного наблюдения.