Пьезоэлектрический датчик давления

Что такое пьезоэлектрический датчик давления?

В пьезоэлектрических датчиках давления измерительный элемент базируется на кристалле, который вырабатывает электрический заряд, пропорциональный приложенному давлению. Этот эффект часто называют пьезоэлектрическим эффектом.

Для чего нужны пьезоэлектрические датчики давления?

Пьезоэлектрические датчики давления прежде всего используются для измерения:

  • динамических давлений
  • малых пульсаций давления при высоких статических давлениях
  • квазистатического давления при необходимости использования датчиков очень низких или высоких температур

Как выглядит цепь пьезоэлектрического измерения давления?

Пьезоэлектрические датчики вырабатывают небольшой заряд, приблизительно в один пикокулон. Электронная схема преобразовывает его в пропорциональный сигнал напряжения, который может быть обработан системой сбора данных. Если электроника представляет собой внешнее устройство (усилитель заряда), пьезоэлектрический датчик давления называется датчиком с выходным сигналом заряда или PE датчиком давления. Если электронная схема встроена в корпус датчика, он называется датчиком с выходным сигналом напряжения или IEPE датчиком давления (другие названия известных производителей Piezotron, ICP и др.).

Контакты
Max 25 MB