Пьезоэлектрический датчик силы, называемый также нагрузочной шайбой или измерительной прокладкой, представляет собой классический пьезоэлектрический элемент, применяемый для измерения силы, действующей вдоль одной оси. Этот датчик используется для измерения сжимающей или растягивающей силы Fz, либо силы Fx,y, действующей в поперечном направлении.
Как используются пьезоэлектрические датчики силы?
Пьезоэлектрические датчики силы обычно встраивают непосредственно в существующую конструкцию в точку измерения, расположенную в месте действия силы. Установку и калибровку датчиков выполняют с необходимым предварительным натягом.
Пьезоэлектрические датчики или измерительные преобразователи силы с предварительным натягом поставляются откалиброванными и готовыми к применению для выполнения измерений. Их можно использовать для измерения сжимающих и растягивающих сил.
Пьезоэлектрические датчики силы используются в различных вариантах применения, в частности, в технологиях монтажа, в процессах точечной сварки, в прессах, при измерениях ударопрочности, силы резания и силы пластического деформирования, в силовых платформах, системах динамического весового контроля, а также в системах испытаний на удар при столкновении.
Какие преимущества дает использование однокомпонентных датчиков силы?
- Высокая жесткость и, как следствие, высокая частота собственных колебаний
- Высокая нагрузочная способность
- Долговечность при интенсивных циклических нагружениях
- Широкий измерительный диапазон
- Очень компактная конструкция