Обе технологии основываются на том, что определенные материалы изменяют свои электрические свойства под воздействием механического усилия. Но если в тензодатчик, или пьезодатчик. Примерно 80 процентов всех релевантных измерений в принципе можно в равной степени выполнять с помощью пьезоэлектрических датчиков или тензорезистивных датчиков.
Преимущества тензометрических устройств
- широкий диапазон применения
- сравнительно простое использование
- можно достичь очень высокой точности (погрешность измерения ниже 0,1 процента)
- изоляция и перемещения кабеля не создают проблем
- бездрейфовое измерение даже в течение очень долгих промежутков времени
- компенсация колебаний температуры с помощью измерительного моста Уитстона
Преимущества пьезоэлектрических датчиков
- особенно хорошо подходят для квазистатических и динамических процессов
- регистрация высокодинамичных изменений нагрузки в диапазоне до одной миллисекунды
- очень широкий диапазон измерения до шести декад
- метрологические параметры, такие как чувствительность, порог срабатывания и разрешение не зависят от размера датчика
- очень компактная конструкция
- устойчивость к высоким и низким температурам, а также перегрузке
- значительный предел прочности, долгий срок службы, большая долговременная стабильность
Узнайте больше о пьезоэлектрическом эффекте.