Многокомпонентный датчик силы

Что собой представляет многокомпонентный датчик силы?

Многокомпонентные пьезоэлектрические датчики силы используются для измерения сил, действующих вдоль одной или нескольких ортогональных осей координат в пространстве, и/или моментов, действующих относительно этих осей координат. Обычно выделяют три разных конструктивных варианта:

  • Двухкомпонентные датчики используются для измерения сжимающей и растягивающей силы (+/- Fz), действующей вдоль пространственной оси координат, а также момента Mz, действующего относительно этой оси.
  • Трехкомпонентные датчики используются для измерения всех сил, действующих вдоль трех пространственных осей координат x, y и z: сжимающей и растягивающей силы (+/- Fz), а также силы осевой нагрузки и поперечной силы (+/- Fx, Fy)
  • Шестикомпонентные датчики используются для измерения всех сил (+/- Fz, Fx, Fy), действующих вдоль любых выбранных пространственных осей координат, а также всех моментов (Mz, Mx, My) действующих относительно этих осей.

Многокомпонентные датчики называют также многокоординатными датчиками.

Двухкоординатный датчик не всегда используется для измерения сил, действующих вдоль двух ортогональных направлений; при необходимости его можно использовать также для измерения двух разных величин (силы и момента), действующих относительно одной и той же пространственной оси координат.

Как используются многокомпонентные датчики силы?

Двух- и особенно шестикомпонентные датчики устанавливают индивидуально; только в этом случае обеспечивается их полная функциональность и возможность полностью использовать компактность их конструкции. Трехкомпонентные датчики силы зачастую также используются индивидуально. Однако, если на силы, которые необходимо измерять, накладываются дополнительные моменты, действующие, например, через длинные рычаги, три или больше датчиков используют совместно, исходя из соображений стабильности. Одно из дополнительных преимуществ использования силоизмерительной платформы или динамометра состоит в том, что моменты действующих сил можно также определять математически.

Какие преимущества дает использование многокомпонентных датчиков силы?

  • Возможность проводить комплексные измерения сил, действующих вдоль нескольких осей
  • Высокая жесткость и, как следствие, высокая частота собственных колебаний
  • Долговечность
  • Высокая нагрузочная способность
  • Компактность конструкции

Как используются двухкомпонентные пьезоэлектрические датчики силы/момента?

Двухкоординатный (миниатюрный) пьезоэлектрический датчик силы/момента используется, в частности, для указанных ниже целей:

  • Измерение усилия подачи и моментов в процессе сверления, нарезания резьбыи т. п.
  • Непрерывный контроль процессов завинчивания резьбовых элементов и тестирование болтовых соединений
  • Тестирование пружин (торсионных)
  • Выполнение измерений на небольших упорных подшипниках, фрикционных муфтах и т. п.
  • Измерение пусковых моментов, пульсаций и торсионных колебаний в небольших сервоприводах и шаговых двигателях
  • Тестирование поворотных переключателей и резьбовых крышек

Как используются трехкомпонентные пьезоэлектрические датчики силы?

Использование трехкомпонентных пьезоэлектрических датчиков силы позволяет непосредственно, просто и точно выполнять измерения на основе сигналов пьезокварца. Эти датчики используются для измерений указанных ниже величин:

Как используются шестикоординатные датчики силы/момента?

Шестикоординатный датчик силы/момента используется, в частности, для измерения указанных ниже величин:

  • Сил и моментов в процессе испытания пружин и демпфирующих элементов
  • Динамических сил и моментов в процессе тестирования протезов
  • Сил и моментов в процессе испытания изделий
  • Динамических сил и моментов в аэродинамической трубе
  • Сил и моментов в технологических процессах сборки с использованием роботов
Контакты
Max 25 MB