При установке акселерометра на испытываемой конструкции самое важное — это наличие качественно обработанной установочной поверхности для его монтажа. Основная цель при этом — получение максимально информативной амплитудно-частотной характеристики для выполнения измерений вибрации. Состояние установочной поверхности влияет на коэффициент передачи вибрации, поэтому существуют разнообразные установочные площадки с клеевым креплением, кронштейны с защелками, магнитные установочные плиты, шпильки и трехкоординатные монтажные подставки в форме куба с качественно подготовленными установочными поверхностями, предназначенные для широкого диапазона вариантов применения. Во всех руководствах по работе с акселерометрами в диапазоне частот более двух-трех килогерц приведены отдельные рекомендации по качеству поверхности, ориентации датчика и моменту затяжки крепления.
Какие способы используются для установки акселерометра на испытываемом объекте?
Существует много способов установки акселерометра. В зависимости от свойств испытываемого объекта, условий окружающей среды и варианта применения датчик можно установить на магнитной установочной плите или установочной площадке с клеевым креплением, прикрепить клейким воском или клеем, либо установить на (изолированных) монтажных шпильках.
Каковы преимущества и недостатки различных способов установки акселерометров?
Mounting method | Advantages | Disadvantages | Remarks |
Probe | Quick measurement | Lower accuracy | |
Magnetic base | Easy and quick installation | Adds considerably to mass loading, lowers resonant frequency | Limited to ferromagnetic materials |
Adhesive mounting base | Allows for stud mounting, provides electrical isolation | Lowers resonant frequency | Pads are usually exposed to test specimen |
Adhesive wax | Ideal for lightweight units | Limited temperature range and acceleration amplitude | Fast and clean |
Adhesive cement | Good and strong coupling of sensor to specimen; higher temperature stability than wax | Difficult to remove sensor; requires solvents, removal tool and/or heat | Suited for more permanent applications and high frequency measurements |
Isolated mounting stud | Allows for strong coupling as well as for ground isolation | Requires threaded hole in specimen; base slightly lower resonance frequency | Control mounting torque; use silicone grease |
Mounting stud | Best coupling of sensor to test specimen for highest frequency response | Requires threaded hole in specimen | Control mounting torque; use silicone grease |