Модальный анализ представляет собой экспериментальное исследование динамики конструкций на основе их вибрационных характеристик. Этот вид анализа, в частности, позволяет определять характеристики кузовов транспортных средств или конструкций воздушных судов. Для проведения модального анализа необходим, как минимум, один возбудитель вибрационных колебаний (например, механический импульсный молоток или вибратор) и один акселерометр, а также устройство сбора данных.
Какие параметры определяют в процессе модального анализа?
Используя модальный анализ, обычно определяют указанные ниже динамические характеристики конструкций:
- частоту собственных колебаний
- форму колебаний
- модальную массу
- демпфирование колебаний
Эти значения рассчитываются на основании получаемых сигналов об ускорениях с использованием преобразования Фурье. Представление амплитудно-частотной характеристики в графической форме особенно полезно для инженеров, исследующих шум, вибрацию и неплавность движения (ШВН).