Сила резания в процессах сверления относится к основной силе резания Fc, которая является касательной и наибольшей силой.
Как показано на рис. 1 ниже, в процессах сверления силы отклонения Fx и Fy в плоскости XY и силы подачи Ff можно измерять непосредственно с помощью стационарных динамометров. Кроме того, с помощью вращающегося динамометра можно также измерять момент сверления Mz.
Как измеряются силы резания во время процессов сверления
Для измерения рабочих усилий во время процессов сверления можно использовать как стационарные, так и вращающиеся динамометры (RCD). RCD вставляется непосредственно в шпиндель станка, а инструмент подключается к RCD посредством подходящего держателя. Будучи соединенным со шпинделем станка, RCD вращается вместе с ним во время работы. Сила резания Fc и пассивное усилие Fp, действующие на бурильный инструмент, можно рассчитать с помощью момента сверления Mz (иногда называемого также Mc) и силы отклонения Fx, Fy; усилие подачи Ff можно измерить непосредственно.
При использовании стационарного динамометра заготовка прочно к нему крепится.
Использование статического или вращающегося динамометра для измерения силы резания зависит от поставленных требований. Если момент сверления нужно измерить непосредственно, то необходимо использовать RCD. С помощью стационарных динамометров можно рассчитать момент сверления, используя только измеренные ортогональные компоненты усилия. (Некоторые производители предлагают стационарные динамометры, способные также измерять момент резания.
Для чего необходимо измерять силы резания в процессах сверления?
Сверление приводит к чрезвычайно высоким тепловым нагрузкам на заготовки. Особенно когда речь идет о критически важных с точки зрения безопасности компонентах, анализ процесса, основанный на измерении рабочих усилий, — ключевой фактор, обеспечивающий максимальную производственную надежность.