Каждое физическое измерение в исследованиях и промышленности сопровождается определенной погрешностью. Даже незначительные колебания в условиях окружающей среды могут влиять на измерение и вызывать отклонения, которые делают результат измерения ненадежным. Для получения правильных результатов измерений необходимо учитывать связанную с результатами погрешность.
Погрешность измерений указывает на недостающую информацию о настоящем значении измеряемой величины. Она определяется параметром [u=uncertainty] , выраженным в процентах и относящимся к результату измерения, который обозначает отклонение значений, которое обоснованно можно присвоить измеряемой величине на основе имеющейся информации. Другими словами, это диапазон, в пределах которого с определенной вероятностью находится истинное значение измеряемой величины.
Как можно определить погрешность?
Существует много методов определения погрешности измерений, стандартизированных по нормам ISO. Аналитически-вычислительный метод по ISO/IEC Guide 98-3 основывается на распределении вероятности. Он основывается на таких количественных данных и нестатистических показателях, как эмпирические значения и сертификат калибровки. Расчет погрешности измерения зависит от задачи, принципа и способа измерения и учитывает все соответствующие входные параметры, которые могут повлиять на измерение. Он состоит из комбинации всех факторов влияния входных параметров. Чем больше элементов находится в измерительной цепочке, тем сложнее будет вычисление погрешности.
Еще одним методом определения погрешности является проведение межлабораторных испытаний в соответствии с ISO 21748. Его суть заключается в проведении исследований несколькими лабораториями на идентичных образцах, используя одинаковые методы измерения. Последующее сравнение измерений внутри одной лаборатории и измерений между соответствующими лабораториями помогает определить в результатах стандартную погрешность по отношению к измеряемой величине.
Существуют ли автоматизированные методы в измерительной технике?
KiXact от Kistler – первая технология на рынке, которая помогает автоматически рассчитать и правильно интерпретировать погрешность измерений. Программное обеспечение для анализа распознает, какие факторы в измерительной цепочке влияют на измерение и в какой степени. Метод помогает получить достоверные данные измерений с малой погрешностью.
Почему важно знать погрешность измерений?
Недостающая информация о погрешности результатов измерения может стать причиной неправильной интерпретации результатов. Принятые из-за этого неправильные решения могут стать причиной ненужных трат в промышленности, испорченного имиджа, требований возмещения убытков или даже уголовного преследования.
Определяя точный уровень погрешности, вы точнее определяете пределы допустимого отклонения и делаете процесс более эффективным.