IEPE (Integrated Electronics Piezo-Electric)

Что такое IEPE?

IEPE – это сокращение от «Integrated Electronics Piezo-Electric» (пьезоэлектрический датчик со встроенным электронным усилителем). Такие пьезоэлектрические датчики со встроенной электроникой уже стали стандартом промышленного производства. Полупроводниковая схема преобразует высокоимпедансный сигнал пьезодатчика в сигнал напряжения с низким импедансом, что облегчает его передачу. Благодаря IEPE электропитание и передача сигнала могут быть реализованы с помощью одного кабеля произвольной длины, без ошибок измерения из-за перемещения кабеля.

Где и как используется IEPE?

IEPE может использоваться в датчиках силыдавления и ускорения, а также в измерительных микрофонах. Благодаря встроенному преобразованию сигнала датчики IEPE проще в обращении и не столь чувствительны к электрическим помехам, как пьезоэлектрические датчики без IEPE. Однако, полупроводниковая схема сужает температурный диапазон их использования до 150–200 °C. Для аккумуляторного режима предлагаются маломощные датчики IEPE, которые потребляют намного меньше мощности.

Контакты
Max 25 MB