Высокотемпературный датчик давления – это пьезоэлектрический датчик, способный измерять давление при постоянной температуре до 700 °C (1300 °F). Работает как пружинно-массовая система, в число типичных сценариев применения входят процессы, для которых нужно измерять и контролировать динамические пульсации давления. Благодаря встроенному кристаллу «PiezoStar» высокотемпературный датчик давления выдерживает воздействие температур до 1000 °C (1830 °F) – на протяжении короткого времени. Использование дифференциальной технологии и встроенная система компенсации ускорения обеспечивают низкий уровень шума и высокую точность. Снабженный специальной изоляцией кабель высокой жесткости, рассчитанный на очень высокие температуры, соединяет датчик с зарядным усилителем.
Для чего используют высокотемпературные датчики давления?
Высокотемпературные датчики давления используют для измерения параметров и контроля хода динамических процессов горений – например, в газовых турбинах и сходных термоакустических сценариях применения. Они обеспечивают точную фиксацию потенциально опасных пульсаций давления и вибраций, нужную для оптимизации работы системы.
Из чего состоит измерительная цепь для высокотемпературных датчиков давления?
Кроме самих датчиков, высокое качество измерения обеспечивают жесткие и гибкие кабели и дифференциальные зарядовые усилители. В дополнение ко всему этому, для работы в тяжелых условиях используют Ex-сертифицированные компоненты.
Какие типы высокотемпературных датчиков давления существуют?
Высокотемпературные датчики давления существуют в широком разнообразии версий, в том числе малоразмерные и легкие варианты для использования в научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе. В зависимости от требований, налагаемых конкретным сценарием применения, могут использоваться кабели различной длины и различные типы разъемов. Помимо этого, сертифицированные (ATEX, IECEx) варианты используют в опасных зонах.