Высокотемпературный акселерометр – это пьезоэлектрический датчик, измеряющий ускорения. Он работает как пружинно-массовая система, и его часто применяют для сбора данных о динамических процессах – т. е. вибрациях или пульсациях горения – и наблюдения за их ходом. Благодаря использования кристалла «PiezoStar» он выдерживает температуры в 700 °C (1300 °F), а кратковременно – и до 1000 °C. Использование дифференциальной технологии и работа на срез обеспечивают низкий уровень шума и высокую точность. Снабженный специальной изоляцией кабель высокой жесткости, способный выдерживать столь высокие температуры, соединяет датчик с зарядным усилителем.
Для чего используют высокотемпературные акселерометры?
Высокотемпературные акселераторы используют для измерения ускорений в тяжелых условиях – например, в космических сценариях применения (т. е. при испытаниях ракет) или для наблюдения за работой газовых турбин и детонационных двигателей. Их используют также на атомных электростанциях.
Из чего состоит измерительная цепь высокотемпературного акселерометра?
Кроме самих датчиков, высокое качество измерения обеспечивают жесткие и гибкие кабели и дифференциальные зарядовые усилители. В дополнение ко всему этому, для работы в тяжелых условиях используют Ex-сертифицированные компоненты.
Какие типы высокотемпературных акселерометров существуют?
Среди акселерометров как таковых различают одноосные и трехосные датчики: Одноосевые измеряют ускорение лишь в одном направлении, тогда как трехосевые фиксируют сигналы во всех трех измерениях пространства. Кроме того, имеются варианты для различных предельных температур, т. е. < 260 °C, < 480 °C и > 700 °C, а также сертифицированные (ATEX, IECEx) версии для опасных зон. Для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ имеются версии минимального размера и веса. И последнее по порядку, но не по важности – в рыночные стандарты для высокотемпературных акселерометров включены квадратные и треугольные отпечатки ARINC.