Датчики силы | измерительные преобразователи силы

Чем отличаются датчики силы от измерительных преобразователей силы?

Датчики силы, измерительные преобразователи силы или датчики нагрузки — это измерительные устройства, предназначенные для точного измерения сжимающих и растягивающих сил.

Работа пьезоэлектрических датчиков силы основана на принципе измерения пьезоэлектрического эффекта. Эти датчики можно использовать для измерения (высоко-) динамических и квазистатических сил. Под действием силы, приложенной к встроенному в датчик кристаллу кварца, на выходе датчика образуется заряд, пропорциональный действующей силе. Электрометрический усилитель, к которому подключен выход датчика, преобразует этот заряд в сигнал, который можно измерить. Одно из особых преимуществ пьезоэлектрических измерительных элементов это то, что они обеспечивают неизменную точность измерений в широком измерительном диапазоне: это дает возможность использовать датчик очень большого размера для измерения самых малых сил с неизменной точностью измерений. Пьезоэлектрические датчики также характеризуются высокой стойкостью к перегрузке, поэтому нет необходимости в применении схем защиты, особенно при измерениях в диапазонах малых значений.

В отличие от пьезоэлектрических датчиков, работа измерительных преобразователей силы основана на тензометрическом принципе. Их можно использовать для измерения статических и квазистатических сжимающих и растягивающих сил. Измерительные преобразователи силы можно также применять для взвешивания и измерения крутящих моментов.

Контакты
Max 25 MB