Силы резания во время процессов обточки

Какие силы резания действуют во время процессов обточки?

Сила резания в процессах обточки относится к основной силе резания Fc, которая является касательной и зачастую наибольшей силой. Как показано на рис. 1, при обточке Fc выступает основной силой резания, действующей по касательной к направлению вращения. Тогда как Fc, усилие подачи Ff и пассивное усилие Fp можно измерить непосредственно во время обточки, активную силу Fa и равнодействующую силу R необходимо вычислять. Активная сила — это векторная сумма основной силы резания Fc и усилия подачи Ff. Она иногда используется для сравнения различных условий технологического процесса. Равнодействующая сила представляет собой векторную сумму основной силы резания Fc, усилия подачи Ff и пассивного усилия Fp и тоже применяется для сравнения различных условий технологического процесса. 

Как измеряются силы резания во время процессов обточки?

Обточка, в частности, продольная — это эталонный пример механической обработки с геометрически заданной режущей кромкой. Поскольку кромка постоянно задействована в процессе резания, это используется для определения и характеристики удельных сил в отношении конкретных материалов, подверженных различным граничным условиям.

Для оптимизации измерений силы резания и других составляющих силы инструмент зажимают на стационарный динамометр, работающий при помощи пьезоэлектрической технологии. Эти динамометры обладают частично модульной конструкцией; обычно они устанавливаются на револьверную головку станка с помощью подходящего адаптера. Инструмент устанавливается на динамометр с помощью держателя. Таким образом динамометр встраивается между инструментом и револьверной головкой. Такая структура позволяет проводить точные и высокодинамичные измерения силы, так что даже малейшие изменения в технологической цепочке можно будет мгновенно измерить количественно. С помощью многокомпонентных динамометров основное усилие резания, создаваемое в процессе обточки, разбивается непосредственно на три компонента: сила резания Fc, усилие подачи Ff и пассивное усилие Fp.

В чем заключаются преимущества стационарного динамометра для измерения силы резания в процессах обточки?

Измерение силы резания в процессах обточки оправдывает себя в самых различных областях применения, например:

  • Изучение свойств пластической деформации во время реального процесса обточки
  • Анализ стружкообразования и его влияния на процессы
  • Идентификация процессов износа с возрастанием силовой нагрузки
Контакты
Max 25 MB