Тензорезистивный датчик

Что такое тензорезистивный датчик?

Тензорезистивные тензодатчики, или тензометрические преобразователи – это металлические электрические измерительные элементы, которые точно распознают силы, нагрузки, крутящие моменты и т. д прежде всего в статичном диапазоне. Принцип действия тензометрического преобразователя (DMS, англ. «strain gauge») основан на физическом эффекте изменения электрического сопротивления проводника при его растяжении или сжатии, которое пропорционально продольной деформации. Тензорезисторы являются основным элементом тензодатчиков растяжениясилы или крутящего момента, датчиков нагрузки (для весов) и других измерительных устройств. Часто тензорезисторы наклеиваются на измерительную головку из высокопрочного материала.

Как используются тензометрические преобразователи?

Годом появления тензодатчика считается 1938 год, когда Эдвард Э. Симмонс и Артур К. Руге независимо друг от друга совершили решающие для появления датчика открытия. Сегодня вместо проволоки в качестве измерительной сетки зачастую используется очень тонкая металлическая фольга (≈ 0,005 мм) в форме «меандра». Так создаются тензодатчики очень маленького размера (например, с измерительными сетками 1 × 1 мм) для квази точечных измерений.

Какие преимущества дают тензометрические преобразователи?

  • Измерение силы растяжения и сжатия без предварительного натяжения
  • Подходят для статичных длительных измерений
  • Простая обработка результатов абсолютных измерений
  • Компенсация колебаний температуры за счет измерительного моста Уитстона

Измерительные датчики Kistler используют тензорезистивный эффект, прежде всего, для измерения крутящего момента на вращающихся валах и в некоторых датчиках силы.

Контакты
(max 25 Mb)