Сервопресс

Что такое сервопресс?

К сервопрессам относятся также электромеханические системы запрессовки для производства различных узловых соединений, например, путем прессования, чеканки, клепки, штамповки, клинчевания и т. д. Их также можно найти в автоматизированном производственном оборудовании и на рабочих местах с ручным управлением.
Эти системы часто используются в автомобильной промышленности новых энергетических транспортных средств (NEV), при сборке двигателей и коробок передач, в рулевом управлении, ходовых механизмах, тормозах, впрыскивающих насосах, подушках безопасности и различных электродвигателях, например, для стеклоочистителей. Они также применяются в производстве медицинских изделий, электроники, бытовых приборов и электроинструментов.

Такая система запрессовки, как сервопресс, обычно состоит из узлового модуля , который также называют «соединительным шпинделем», сервоусилителя и блока оценки усилия и смещения. Для обеспечения качества используются системы наблюдения за процессом. На основе датчиков усилия и смещения они оценивают и документируют характеристики усилия и смещения (кривые XY) процессов соединения и прессования.

Помимо наблюдения за процессом его можно контролировать в режиме реального времени. Более того, доступны стандартные функции принудительного отключения, регулирования усилия, определения угла наклона и точек изгиба, а также соединения с сигналом или позицией.

Какие существуют преимущества сервопрессов или электромеханических систем запрессовки по сравнению с гидравлическими или пневмогидравлическими системами?

Сервопрессы или электромеханические системы запрессовки всё чаще заменяют обычные гидравлические или пневмогидравлические системы. Технологическое решение зачастую обусловлено лучшим энергобалансом, точной управляемостью и гибкостью, а также совокупной стоимостью владения (TCO).

Сервопрессы или электромеханические системы запрессовки:

  • Вносят ценный вклад в защиту климата благодаря лучшему энергобалансу и возникающему в результате этого потенциалу экономии CO2 до 90% по сравнению с другими технологиями*
  • Повышают и обеспечивают качество продукта благодаря контролю за процессом производства
  • Увеличивают производительность оборудования путем уменьшения брака и сокращают производственные расходы

Где применяются сервопрессы / электромеханические системы запрессовки?

  • Автомобильная и поставляющая промышленности
  • Автомобильная и поставляющая промышленности
  • Электронная промышленность
  • Производство бытовой техники
  • Электроинструменты

* Исследование в университете Касселя (2012)

Контакты
(max 25 Mb)