Пьезометрия или тензометрия

Чем различаются пьезоэлектрические и тензорезистивные датчики?

Обе технологии основываются на том, что определенные материалы изменяют свои электрические свойства под воздействием механического усилия. Но если в пьезоэлектрических датчиках из-за эластичной деформации возникают электрические заряды, то в тензорезистивных датчиках то же самое воздействие вызывает изменение электрического сопротивления. Обе измерительные технологии дополняют друг друга; в зависимости от применения можно использовать или тензодатчик, или пьезодатчик. Примерно 80 процентов всех релевантных измерений в принципе можно в равной степени выполнять с помощью пьезоэлектрических датчиков или тензорезистивных датчиков.

Преимущества тензометрических устройств

  • широкий диапазон применения
  • сравнительно простое использование
  • можно достичь очень высокой точности (погрешность измерения ниже 0,1 процента)
  • изоляция и перемещения кабеля не создают проблем
  • бездрейфовое измерение даже в течение очень долгих промежутков времени
  • компенсация колебаний температуры с помощью измерительного моста Уитстона

Преимущества пьезоэлектрических датчиков

  • особенно хорошо подходят для квазистатических и динамических процессов
  • регистрация высокодинамичных изменений нагрузки в диапазоне до одной миллисекунды
  • очень широкий диапазон измерения до шести декад
  • метрологические параметры, такие как чувствительность, порог срабатывания и разрешение не зависят от размера датчика
  • очень компактная конструкция
  • устойчивость к высоким и низким температурам, а также перегрузке
  • значительный предел прочности, долгий срок службы, большая долговременная стабильность

Узнайте больше о пьезоэлектрическом эффекте.

Контакты
(max 25 Mb)