Давление в форме

Что такое давление в форме?

При литье под давлением давление в форме (т. е. давление внутри литьевой формы, которая заполняется жидким пластиком) является решающим фактором для качества литой детали. По характеристике давления в форме в течение всего процесса, т. е. на стадиях наполнения, сжатия и выдержки под давлением, можно делать точные выводы об оптимальных параметрах процесса и тем самым различать хорошие и бракованные изделия уже на стадии производства.

Для чего используется измерение давления в форме?

С помощью пьезоэлектрических датчиков, которые встраиваются прямо в пресс-форму, можно с высокой динамикой и точностью отслеживать кривую давления в форме. Такое непрерывное измерение во время производства позволяет создать систему контроля технологического процесса, которая может устойчиво и эффективно оптимизировать текущий процесс литья под давления. Именно к таким системам относится современная система обеспечения качества литья под давлением ComoNeo компания Kistler .

Контакты
(max 25 Mb)