Новости
07.01.2020
An unprecedented measuring range from -500N to 500N marks a major step in improving quality of satellite imaging.
02.12.2019
Thanks to its high accuracy and robustness, the new KiTraffic Digital makes it easy to directly fine overloaded vehicles.
18.11.2019
The HIS high-speed camera system from Kistler is the solution of choice for optical analysis of combustion processes in engines.
События
Booth E1127, Hall 1, Luzern, Switzerland
Swiss Plastics Expo
CHENNAI, India
Automotive Testing Expo India (ATE) 2020
Lüdenscheid, Germany
Branchentreff Lüdenscheid
Booth 310, Houston, TX, USA
IMAC XXXVIII Conference & Exposition on structural dynamics

Пьезоэлектрическая измерительная техника Kistler — комплексные системы: от датчика до облака данных

Как мировой лидер по проектированию техники для динамического измерения давления, силы, крутящего момента и ускорения мы поддерживаем наших клиентов в развитии индустрии и проведении научных исследований, улучшении продукции и производственных процессов. Пьезоэлектрический датчик лежит в основе любой измерительной системы Kistler, разрабатывается на базе пьезоэлектрической технологии и является важнейшим компонентом измерительной техники.

Чтобы подобрать для вас датчики, измерительные системы и услуги, оптимальным образом соответствующие вашим потребностям, мы концентрируем все свое внимание на самых непростых задачах, нынешних и грядущих, которые касаются автомобилестроения, промышленной автоматизации и областей, связанных с экстремальными условиями среды. Наша компания является преданным своему делу экспертом. Разрабатывая измерительную технику, мы вносим значительный вклад в дальнейшее развитие ведущих тенденций, таких как электрофицированная приводная техника, автономное управление, снижение выбросов вредных веществ и Индустрия 4.0. Наша обширная линейка продуктов составлена с учетом глубокого знания отрасли, опыт работы в которой насчитывает более 60 лет, и охватывает все приложения и сервисы, используемые в пьезоэлектрической измерительной технике.

Контакты
(max 25 Mb)