A proteção da infraestrutura e a monitorização da condição são fatores cruciais para um futuro seguro e sustentável: muitos fatores internos e externos podem dar origem a desgaste ou mau funcionamento. Disponibilidade permanente, durabilidade e eficiência de fontes de energia (renováveis), redes elétricas e estruturas civis exigem tecnologias de medição que permitam a monitorização da saúde estrutural através da dados precisos.
A Kistler é o seu parceiro competente que o apoia com um vasto portfólio de tecnologias de medição e aplicações com know-how específico para a área de aplicação. As nossas soluções desempenham um papel nas simulações ambientais em laboratório e em termos monitorização das condições para o setor energético. Por exemplo, a monitorização da saúde estrutural (MSE) inclui a deteção de microfissuras ou fugas, a monitorização contínua de edifícios históricos ou análise do comportamento estrutural das pás turbinas eólicas.
Soluções personalizadas para MSE a monitorização das condições para setor energético
No setor hidroelétrico, a Kistler fornece sensores para detetar a cavitação e monitorizar a pulsação de pressão e o golpe de aríete. Os sensores de corte de cerâmica da Kistler são utilizados para a análise modal das pás da turbina eólica; a indústria do petróleo e do gás opta pelos sensores da Kistler para detetar fugas em tubos e válvulas e para testar e monitorizar o fluxo. Para as centrais nucleares, a Kistler pode oferecer sensores para medir e analisar vibrações induzidas pelo fluxo no ar e na estática, assim como água pressurizada. Os operadores das turbinas a gás dependem da tecnologia de alta temperatura da Kistler para testar e monitorizar os processos de combustão. No setor da engenharia civil, os nossos sistemas são utilizados para determinar a saúde estrutural de pontes e edifícios históricos, como, por exemplo, em regiões com maior atividade sísmica.
Descubra as nossas soluções inovadoras para efeitos de monitorização da saúde estrutural (MSE) e monitorização de condições para o setor energético...na secção da aplicação abaixo, ou entre em contacto com um dos comerciais especializados no local.