THOR-50M crash test dummy – leg assembly: high flexibility thanks to appropriate components for every requirement

The legs of the THOR-50M crash test dummy are likewise easy to mount and replace. High flexibility with respect to the various test protocols is thereby achieved: per US NCAP regulations, the lower leg of the THOR-50M is to be used, per the EuroNCAP protocol, however, the lower leg of the Hybrid III 50th percentile dummy. On request, we can also supply you with both variants in a complete package.

In general, we deliver all required sensors "DTI-ready" to make interchangeability as simple as possible.

Benefits

Single-source provider

Instrumentation in accordance with regulations (Euro NCAP and US NCAP)

Kistler is responsible for the entire system

Made in Germany

Services

Expansão de funções para eficiência sustentável.

Exatidão de medição máxima no seu processo.

Os nossos especialistas têm todo o prazer em ajudar e aconselhar.

Ciclos de manutenção regulares para garantir uma disponibilidade ideal do sistema e resultados de medição precisos.

Application-oriented expertise – right from the start.

Peças originais para aplicações exigentes.

Assistência rápida para um funcionamento perfeito.

Contacto
Max 25 MB