THOR-50M crash test dummy – head-neck assembly: "simply plug in"

Connection and disconnection of the individual crash test dummy assemblies, e.g., for calibrating the sensors, is extremely simple thanks to the well designed instrumentation concept using the DTI technology from Kistler. For example, to mount or remove the head/neck assembly, just a single cable needs to be plugged in or disconnected from the interference-free bus structure.

The entire sensor system of the THOR-50M dummy is delivered "DTI-ready".

Benefits

Single-source provider

Instrumentation in accordance with regulations (Euro NCAP and US NCAP)

Kistler is responsible for the entire system

Made in Germany

Services

Expansão de funções para eficiência sustentável.

Exatidão de medição máxima no seu processo.

Os nossos especialistas têm todo o prazer em ajudar e aconselhar.

Ciclos de manutenção regulares para garantir uma disponibilidade ideal do sistema e resultados de medição precisos.

Application-oriented expertise – right from the start.

Peças originais para aplicações exigentes.

Assistência rápida para um funcionamento perfeito.

Contacto
Max 25 MB