A informação sobre o volume e a carga do tráfego desempenha um papel importante no planeamento de infraestruturas a longo prazo, melhoria da segurança rodoviária e a otimização da manutenção das estradas. O sistema de pesagem em movimento (WIM) KiTraffic Statistics da Kistler é a escolha ideal para a recolha automatizada de dados de tráfego em tempo real. O sistema compacto é composto por um registador de dados WIM, sensores e componentes pré-cablados, que podem ser instalados em todos os pavimentos de estrada, de forma rápida e simples. Os sensores de quartzo para o subsolo Lineas Compact são instalados 20 mm abaixo da superfície da estrada, com a vantagem de uma longa vida útil do sensor e de uma recolha de dados de tráfego exata.
Estes sistemas ajudam a aperfeiçoar o planeamento de infraestruturas, a otimizar a manutenção das estradas e a melhorar a uniformidade do fluxo de trânsito. Além disso, os sensores de cristal de quartzo de alta precisão da Kistler fazem facilmente frente a condições climatéricas adversas e ao trânsito a alta velocidade.
Recolha de dados de tráfego com o sistema de pesagem em movimento (WIM) KiTraffic Statistics:
- Medição fiável e exata da carga dos veículos
- Aumenta a contagem e classifica dados com informações de pesagem
- Maior vida útil graças ao exclusivo sensor de subsolo Lineas Compact, instalado abaixo da superfície da estrada
- Fácil instalação em todas as superfícies de estrada
- Sem manutenção, mesmo durante uma utilização a longo prazo
- Instalação rápida e fácil, graças a componentes do sistema pré-cablados
- Integração simples em soluções ITS existentes
- Em conformidade com COST 323 e ASTM E1218-09
O controlo automatizado do tráfego simplifica o processo de planeamento da manutenção e reduz significativamente os custos.
Ainda tem questões sobre os sistemas de pesagem em movimento? Temos sempre o maior prazer em ajudá-lo.