- Data de instalação: maio de 2016
- Localização: E80, Istanbul – Izmir
- Aplicação: recolha de dados de tráfego, colocação desfasada, 2 sensores por faixa (tipo 9195G), com registador de dados WIM da Kistler
- Funcionamento: o peso de veículos rodoviários em aproximação ou a transitar na ponte é monitorizado. Isto gera um registo do histórico do volume de tráfego na ponte, incluindo o tempo de passagem do primeiro eixo, bem como a classificação do veículo e o seu peso, comprimento e velocidade
- Soluções
- Testes de investigação e desenvolvimento
- Controlo de processos industriais
- Industrial signal conditioning for smart factory
- Sistemas de ensaio industriais
- Medição da pressão em cavidade na moldação por injeção
- Servoprensas | Sistemas de união eletromecânicos
- Monitorização dos processos de união para garantia de qualidade
- Monitorização do processo de moldação em matrizes para garantia de qualidade
- Tecnologia de fixação
- Soluções personalizadas para testes de fixação
- Tecnologia médica – garantia de qualidade no fabrico
- Fabrico otimizado de semicondutores através da monitorização de processos
- Automação de ensaios
- Soluções para controlo de tráfego
- Produtos
- Produtos por aplicação
- Catálogo CAD
- Componentes
- Sistemas
- Serviços
- Emprego
- Sobre nós
- Empresa
- Competências
- Optimizing vehicle dynamics: sensors and systems for mobility and motorsport
- Focus on patient's well being: production optimization for medical technology
- Solutions and expertise for spaceflight programs across the globe
- Achieving more with the right measurement technology: practical examples, from aircraft engines to NVH
- The evolution of the piezoelectric measuring chain: added value for industrial manufacturers
- At the forefront of technological development: measurement technology for the 21st century
- Focusing on resource efficiency: monitoring and optimizing large engines with cylinder pressure sensors
- Boost efficiency and conserve resources – intelligent plastics processing with Kistler
- How solutions from Kistler deliver optimized, reliable cutting processes
- Measurement technology generates added value: how Kistler supports vehicle development
- Making sure that if it belongs together, it stays together: fastening technology expertise from Kistler
- Systematic Weigh In Motion: focusing on automated weighing technology
- DTI can do more – and advances towards autonomous driving
- Kistler measurement technology enhances patient safety
- Effective production monitoring and quality assurance with Kistler
- Data acquisition of the next generation
- With piezoelectric measurement to success
- Reliable, safe and efficient vehicle tests – with Kistler
- Plastics technology: advancing towards Industry 4.0
- Electromechanical joining systems: an investment in the future
- On the path to success with efficient vehicle development
- Just in Time Production as Competitive Advantage
- Meios de comunicação e notícias
- Eventos e exposições