Em instalações de produção industriais, como fábricas de cimento, minas e portos, é essencial conseguir pesar-se eficientemente um grande número de camiões num curto intervalo de tempo. Normalmente, os camiões são pesados por dois motivos: para faturar mercadorias industriais por peso e para verificar a carga sobre os eixos ou a carga total. O registador de dados WIM com certificação OIML e os sensores de banda piezoelétricos de quartzo Lineas, da Kistler, podem ser usados para pesar camiões a qualquer velocidade. O sistema de pesagem em movimento aumenta o rendimento para várias centenas de camiões por hora e fornece dados comerciais em conformidade com a lei para a faturação de mercadorias por peso. A Kistler oferece um pacote WIM completo para pesagem industrial, que inclui todos os componentes necessários para a instalação do sistema.
Isto traz muitas vantagens em relação às balanças de plataforma tradicionais: apesar de o fluxo poder aumentar para várias centenas de camiões por hora, o sistema transmite dados comerciais de acordo com as regulamentações legais, de modo a faturar mercadorias com base no peso. A Kistler oferece um pacote WIM completo para a pesagem progressiva de camiões industriais e o pacote inclui todo o equipamento essencial necessário para a instalação de um sistema WIM.
Pesagem de camiões industriais com sistemas WIM da Kistler:
- Certificação OIML R134 para pesagem em conformidade com a legislação
- Tecnologia exclusiva de medição a quartzo para uma precisão extrema
- Rápida instalação em portos, instalações industriais e minas com perturbações mínimas
- Sem manutenção, mesmo durante uma utilização contínua a longo prazo
- Sensores selados e totalmente integrados
- Fácil integração de transmissores RFID ou câmaras LPR
Quer certificar-se de que os seus camiões são pesados de forma eficiente, fiável e precisa? Ligue-nos.