Os veículos sobrecarregados não só representam um risco para os outros utilizadores da estrada, como também causam danos nas estradas e pontes. O sistema de pesagem em movimento (WIM) KiTraffic Plus da Kistler está concebido para suportar de modo eficiente o controlo do peso na estrada. Ele deteta e identifica automaticamente veículos sobrecarregados a várias velocidades e num número ilimitado de faixas, utilizando câmaras integradas. Os dados de controlo do peso automatizados podem ser processados instantaneamente na estrada e disponibilizados em tempo real. Por exemplo, é possível aplicar sanções a veículos sobrecarregados de forma automática e, assim, aumentar a segurança rodoviária. Adicionalmente, o sistema pode ser usado para recolher dados importantes para o planeamento de infraestruturas e ajudam a reduzir a despesa pública com a manutenção rodoviária.
Os sistemas de controlo de pesagem em movimento (WIM) da Kistler identificam facilmente os utilizadores da estrada que desrespeitam as normas de aprovação dos veículos. Tudo isto acontece em tempo real, o que torna o processo de monitorização mais eficiente. Isto ajuda a melhorar a segurança rodoviária e a prevenir uma concorrência desleal entre as empresas de transportes.
Controlo do peso com o sistema de pesagem em movimento (WIM) KiTraffic Plus:
- Pesagem precisa e fiável de veículos a qualquer velocidade, com uma precisão de até 2,5% PB
- Escalável para monitorizar qualquer número de faixas
- Tecnologia de quartzo exclusiva para uma excelente estabilidade e durabilidade dos sensores
- Identificação totalmente automática de veículos sobrecarregados
- Fácil integração em sistemas de controlo existentes
- Com certificação OIML-R-134 e em conformidade com COST 323 e ASTM E1218-09
Quer certificar-se de que tanto as estradas, como os utilizadores rodoviários recebem a melhor proteção? Ligue-nos!