O transporte facilita a mobilidade. Liga pessoas e locais, permite a troca de bens e é um pré-requisito importante para a nossa qualidade de vida; por isso, não surpreende que a sua importância e volume estejam a aumentar em todo o mundo. Ao mesmo tempo, porém, a tensão nas estradas e infraestruturas de trânsito é cada vez mais intensa. Para evitar danos nas estradas e garantir a segurança, os proprietários e operadores rodoviários têm de gerir de forma sustentável a utilização diligente das suas estradas.
Os sistemas de pesagem em movimento (WIM) da Kistler, avançados e certificados, recolhem e processam dados de tráfego sem qualquer impacto no fluxo de trânsito. O KiTraffic e os seus sensores de quartzo Lineas alcançam uma precisão de até 2,5 % PB e têm uma vida útil extremamente longa. O catálogo de produtos desta empresa especializada em tecnologia de medição inclui abrangentes sistemas de medição, que vão desde os sensores ao software. Dados fiáveis sobre o volume de trânsito, a carga sobre os eixos e o peso total facilitam a identificação de veículos sobrecarregados, assim ajudando a proteger de modo fiável as infraestruturas rodoviárias, a aumentar a segurança na estrada e a faturar de forma efetiva os utilizadores das vias. Serviços adicionais, como a seleção de locais e a calibração, completam a oferta dos sistemas de pesagem em movimento (WIM) da Kistler.