As alterações climáticas estão a forçar cada vez mais empresas industriais a assumir a sua responsabilidade na melhoria da eficiência energética dos seus processos, assim como a reduzir a sua parcela de emissões de CO2 a nível mundial. Módulos de união eletromecânicos oferecem uma eficiência energética excecional comparativamente a aplicações hidráulicas e pneumáticas. Beneficie de um potencial de poupanças energéticas de até 90%* e opte por uma solução que desempenhe um papel importante na proteção climática!
Sensores, cadeias de medição, monitores ou unidades de avaliação e módulos de união da Kistler permitem a monitorização e o controlo completos de processos de embutidura ou união – na montagem de motores ou transmissões, assim como noutras aplicações. Com a introdução da família de produtos maXYmos, a Kistler tornou-se o único fornecedor a disponibilizar um sistema integral, que cobre uma grande variedade de operações industriais: desde a monitorização de processos de força-deslocamento ao controlo de alta precisão, com força regulada, de módulos de união. Graças a um controlo de sequência integrado, estes sistemas têm flexibilidade suficiente para resolver a maioria dos processos de união – desde os mais simples aos mais complexos. Os sistemas têm uma filosofia de funcionamento uniforme que os torna extremamente fáceis de utilizar.
Quando opta pelas vantagens de sistemas de união eletromecânicos integrados no processo:
- desempenha um papel importante na proteção climática
- aumenta a qualidade dos seus produtos
- aumenta a produtividade nas suas unidades de produção
- diminui os seus custos operacionais
Saiba mais sobre a redução dos custos operacionais graças a eficiência energética máxima e um funcionamento de baixa manutenção. para obter mais informações!
* Estudo da Universidade de Kassel (2012)