Embutidura – monitorização de processos

Controlo constante dos processos de embutidura – graças à monitorização das uniões

Os sistemas de monitorização da Kistler para processos de embutidura são usados em conjunto com cilindros de prensagem hidráulicos, hidropneumáticos, pneumáticos ou elétricos. Com estes sistemas, a medição de força pode ser integrada no processo de embutidura. As aplicações tradicionais incluem a embutidura de rolamentos de esferas e a embutidura de engrenagens em eixos de transmissão. Além disso, o processo pode ser visualizado e monitorizado com a ajuda de sistemas de monitorização profissionais. Adicionalmente à montagem direta da tecnologia de sensores no cilindro de prensagem, as opções incluem a montagem indireta na estrutura em C ou no suporte da ferramenta.

Vantagens da monitorização de processos de embutidura com a Kistler:

  • Medição direta no processo
  • Solução integrada de avaliação de processos
  • Reequipamento flexível
  • Rastreabilidade dos dados de medição e um controlo a 100% do processo de embutidura

Para uma monitorização precisa e integrada nos processos de embutidura – contacte-nos!

Vantagens

Controlo de qualidade

Fiabilidade dos processos

Maior produtividade

Otimização dos recursos

Produtos de fácil integração

Serviços

Exatidão de medição máxima no seu processo.

Os nossos especialistas têm todo o prazer em ajudar e aconselhar.

Application-oriented expertise – right from the start.

Assistência rápida para um funcionamento perfeito.

Contacto
(max 25 Mb)