Productos de supervisión de turbinas de gas

Los componentes de la gama se pueden configurar para los requisitos individuales de instalación y de protección contra explosiones. El resultado es una cadena de medición diferencial aislada a tierra.

Sensor de presión de alta temperatura (700 °C), diá. = 12.7 mm

Tipo 6025A

Sensor de presión de salida diferencial de alta temperatura para la medición de las fluctuaciones de presión mínimas en entornos difíciles. Para aplicaciones en zonas peligrosas, está disponible con certificados de protección contra explosiones de seguridad intrínseca Ex-ia y Ex-nA no inflamable.

Sensor de presión de alta temperatura (700 °C), diá. = 12.0 mm

Tipo 6023A

Sensor de presión de salida diferencial de alta temperatura para la medición de las fluctuaciones de presión mínimas en entornos difíciles. Para aplicaciones en zonas peligrosas, está disponible con certificados de protección contra explosiones de seguridad intrínseca Ex-ia y Ex-nA no inflamable.

Sensor de presión de alta temperatura (700 °C), diá. = 9.5 mm

Tipo 6021A

Sensor de presión de salida diferencial de alta temperatura para la medición de las fluctuaciones de presión mínimas en entornos difíciles. Para aplicaciones en zonas peligrosas, está disponible con certificados de protección contra explosiones de seguridad intrínseca Ex-ia y Ex-nA no inflamable.

Sensor de aceleración de alta temperatura (260 °C)

Tipo 8205B

Sensor de aceleración de alta temperatura con salida diferencial para la supervisión a largo plazo de vibraciones en entornos hostiles. Para la aplicación en entornos potencialmente explosivos, el sensor cuenta con el certificado Ex para zonas explosivas (seguridad intrínseca Ex-ia y sin producción de chispas Ex-nA).

Amplificador de carga diferencial, versión sin protección contra explosiones

Tipo 5181A

Versión sin protección contra explosiones del amplificador de carga diferencial de la familia 518x que ofrece la máxima flexibilidad, amplia ganancia seleccionable, filtros de paso bajos y altos y muchas opciones de salida de señal. Este amplificador está disponible en carcasa de fundición de aluminio o carcasa de carril DIN.

Cable de conexión de alta temperatura (200 °C)

Tipo 1652A

Sistema de dos cables de impedancia elevada con configuraciones de conector diferentes y malla de acero robusta

Amplificador de carga diferencial, Ex-nA (no inflamable)

Tipo 5185A

Versión Ex-nA del amplificador de carga diferencial de la familia 518x que ofrece la máxima flexibilidad, amplia ganancia seleccionable, filtros de paso bajos y altos y muchas opciones de salida de señal. Este amplificador está disponible en carcasa de fundición de aluminio o carcasa de carril DIN.