Para estimar una adcuada tarifa de uso de las vías: los Sistemas WIM de Kistler para cobro de peajes según peso

Los sistemas WIM de Kistler le dan la opción de sancionar el exceso de carga de inmediato, o denegar el acceso a los puentes y carreteras para vehículos sobrecargados. Nuestros sistemas totalmente automatizados de medición proporcionan datos en tiempo real que puede confiar para determinar los peajes basados ​​en el peso.

Contacto
Cristina Aguayo
Sales Representative
Cristina Aguayo

Amplificador de carga pesaje en movimiento (WIM)

Tipo 5163A

Amplificador de carga robusto diseñado especialmente para sensores WIM Lineas de Kistler con salida de carga (tipo 9195GC...).

Sensor de pesaje en movimiento Lineas®

Tipo 9195G

El sensor WIM (pesaje en movimiento) Lineas Quartz mide con mucha precisión cargas de eje y rueda y determina el peso bruto del vehículo en condiciones de tráfico rodado.

Sistema de pesaje en movimiento Kistler (certificado OIML)

Tipo 9835AT

El sistema WIM compacto y precableado contiene todos los componentes clave para instalar un centro WIM rápidamente y realizar mediciones de peso legales para comercializar. Indicado para la industria y carreteras de peaje basadas en peso.

Registrador de datos pesaje en movimiento Kistler

Tipo 5204A

El registrador de datos Kistler combinado con los sensores WIM Lineas permite seguir el tráfico y recoger los datos exactos del vehículo en condiciones tráfico rodado y en tiempo real.

Sellador "Winter Grade";"

para instalar sensores WIM Lineas a +1 … 9 °C

Tipo 1000A3

The winter grade grouting compound is a 2-component polyester resin mortar specially developed for the installation of Lineas WIM sensors in cold weather conditions (+1 … 9 °C).