Für eine faire Gestaltung der Strassennutzungsgebühr: Kistlers WIM-Systeme zur gewichtsbasierten Mauterhebung

Mit den WIM-Systemen von Kistler haben Sie die Möglichkeit, Verstösse gegen Gewichtsbegrenzungen sofort zu ahnden und überladenen Fahrzeugen den Zugang zu Brücken oder Strassen zu verwehren. Die vollautomatisierten Kistler Messsysteme liefern zuverlässige Daten in Echtzeit zur Ermittlung gewichtsbasierter Mautgebühren.

Kontakt
Bosshard Reinhard
Sales Representative
Bosshard Reinhard

WIM Ladungsverstärker

Typ 5163A

Der robuste Ladungsverstärker wurde speziell entwickelt für Kistler Lineas WIM Sensoren mit Ladungsausgang (Typ 9195GC...).

Lineas® WIM Sensor

Typ 9195G

Der Lineas Quarz WIM (Weigh-In-Motion) Sensor misst hochpräzise die Rad- und Achslasten sowie das Gesamtgewicht von Fahrzeugen bei Reisegeschwindigkeit.

Kistler WIM System (OIML zertifiziert)

Typ 9835AT

Das vorverdrahtete WIM System besteht aus allen Schlüsselkomponenten, um die WIM Anlage schnell in Betrieb zu nehmen und zertifizierte Gewichtsmessungen durchzuführen. Geeignet für die gewichtbasierte Maut-Erhebung und Industrie-Anwendungen.

Vergussmasse "Winter"

Typ 1000A3

Die Winter Vergussmasse ist eine 2-Komponenten Polyester-Vergussmasse, die speziell entwickelt wurde für die Installation von Lineas WIM Sensoren bei kalter Witterung (+1 … 9 °C).