Prüfstandtechnologie von Kistler – zuverlässige Prüf- und Messlösungen für beste Antriebssysteme

Kistler liefert skalierbare Prüfstandlösungen, die applikationsspezifisch ausgerichtet werden. Die breitbandige Präzisionsmesstechnik erfasst elektromechanische Messsignale zeitsynchron. Auswertungen an jedem Betriebspunkt bezüglich Effizienz, Dynamik und Stabilität werden sowohl online als auch offline ermöglicht.

Kontakt
Andre Signer
Sales Representative
Andre Signer

Prüfstand für E-Motoren und elektrische Antriebssysteme

Typ 550957

Automatisierte Prüfungen zur Messung und Zertifizierung der Energieeffizienz gemäß IEC 60034-2-1

E-Mobility / Automotive

Typ E-00465

Hochpräzise Ermittlung der Leistungskennfelder von EV / HEV Antriebssystemen. Belastungsprüfstände für automatisierte Testsequenzen in Entwicklung oder Qualitätskontrolle.

Power Tools Prüfsystem

Typ 548414

Prüfstand für Elektrowerkzeuge in Forschung & Entwicklung, zur Zertifizierung und Qualitätskontrolle