중량 단속
- 20곳/60개 차선/240개 선형 센서
- HS-WIM 직접 단속을 도입한 최초의 유럽 국가
- 프로세스는 2010년(법률 개정)에 발의되어 2015년에 시행됨
- Kistler가 현지 WIM 파트너를 위한 센서를 공급함
- 현재 4곳에서 정기적으로 직접 단속 운영되고 있음
운송 수단은 이동을 편리하게 만들어 줍니다. 운송 수단은 사람과 장소를 연결해 주며, 물물 교환이 가능하게 만들고, 생활의 질을 높이는 데 중요한 전제 조건입니다. 전 세계에서 그 의미가 커지고, 운송량이 증가하는 것은 당연한 현상일 것입니다. 하지만 이와 동시에 도로 및 교통 인프라에 대한 부담도 더욱 강조되고 있습니다. 도로 손상을 방지하고 안전을 보장할 수 있도록 도로 소유자와 운영자는 도로 사용을 지속적으로, 부지런히 관리해야 합니다.
Kistler에서 제공하는 인증된 WIM(Weigh In Motion, 주행 차량 계측) 첨단 솔루션은 교통 흐름에 영향을 미치지 않으면서 교통 데이터를 수집 및 처리합니다. KiTraffic과 선형 석영 센서는 총중량의 최대 2.5% 정확도 오차 및 아주 높은 수명이 특징입니다. 계측 기술 전문업체 Kistler의 포트폴리오는 센서에서 소프트웨어를 아우르는 종합 측정 시스템으로 구성되어 있습니다. 교통량, 차축 하중, 총 중량에 대한 정확한 데이터를 통해 과적 차량을 식별함으로써 도로 인프라를 안정적으로 보호하고 도로 안전을 강화하며 교통 유발자에게 효과적으로 과금할 수 있습니다. 도로 선정 및 교정과 같은 추가 서비스로 Kistler의 Weigh In Motion 포트폴리오가 완성됩니다.
Kistler는 Weigh In Motion에서 20년 이상의 경력을 갖춘 기업입니다.
현재까지 50개국이 넘는 곳에 70,000개 이상의 Lineas 쿼츠 센서가 설치되었습니다.