고정식 속도 단속 - 이동식 솔루션의 대체 방안

어디에나 사용 가능한 Kistler의 측정 솔루션은 독립형 시스템으로 전문적인 이동식 및 고정식 속도 감시가 가능합니다. 이때 모든 이동식 기본 장치의 장점들이 고정식 측정 모드에도 그대로 적용됩니다. 이동식 시스템은 도로에서 멀리 떨어진 곳에 둘 수 있는 보호 하우징에 간단하게 밀어 넣을 수 있습니다. 이와 같이 구성된 고정식 보호 커버는 정밀한 측정을 실현하며 기후적 영향이나 공공 기물 파손으로부터 안전하게 장치를 보호합니다. 유연한 슬라이드 방식과 빠른 시스템 설정으로 다양한 측정 지점 간의 잦은 변경 역시 언제든지 가능하며 장치를 24시간 활용할 수 있습니다.

고정식 속도 단속을 위한 보호 커버 - 장점:

  • 모든 이동식 솔루션의 장점을 그대로 적용
  • 공공 기물 파손 위험이 적음
  • 기후 영향, 열, 습도에 강함
  • 이동식에서 고정식 측정 모드로 신속히 전환
  • 사용자 친화적이며 시간 지체 없는 빠른 세팅
  • 일괄적 속도 감시 및 적색등 감시를 위해 확장해서 사용

Kistler 통합 시스템의 장점과 다양한 활용 가능성에 대해 더 궁금한 점이 있으십니까? 상세히 안내해 드리겠습니다.

연락처
Max 25 MB