Solutions from Kistler for marine slamming include pressure sensors and dynamometers.

해양 슬래밍: 파도로 인한 운동 및 하중의 정밀한 테스트

해양 공학 수조는 선박의 성능과 안전은 물론 석유 및 가스 플랫폼이나 풍력 터빈과 같은 해상 구조물을 검증하기 위한 내항성 및 기동 수조로 사용됩니다. 이러한 응용 분야를 위한 Kistler의 전용 솔루션은 공기역학과 유체역학의 결합을 연구하기 위한 압력 센서부터 동력계에 이르기까지 다양합니다.

여기에 설명된 파도 수조의 응용에는 파도와 바람으로 인한 움직임과 하중를 확인하기 위한 계류 또는 고정 물체(예를 들어 석유 및 가스 플랫폼 또는 해상 풍력 터빈 등)의 테스트가 포함됩니다. 해상 풍력 터빈 테스트의 경우, 터빈에서 동시에 작용하는 바람과 파도는 앵커리지와 테스트 대상 장치 사이의 마스트 바닥에 위치한 3 컴포넌트 동력계로 측정할 수 있습니다. 이러한 해양 슬래밍 테스트는 공기역학적 작용과 유체역학적 작용 사이의 결합을 시뮬레이션하는 방법을 검증하기 위한 고품질 벤치마크 데이터를 제공합니다. 석유 및 가스 플랫폼(또는 선박)의 테스트 측정에는 일반적으로 압력 센서를 구조물 벽 또는 선박 선체에 매립형으로 장착해야 합니다.

고감도 IEPE(전압) 압력 센서

1bar 미만의 예상 압력은 정확한 정밀도로 측정해야 합니다. IEPE 기술을 통해 압력 센서를 고가의 전하 증폭기 없이 DAQ 시스템에 직접 연결할 수 있습니다.

상승 시간이 빠르며 고유 주파수가 높은 압력 센서

일반적인 충격 압력은 약 1ms의 빠른 상승 시간으로 1bar 미만입니다. 이러한 조건은 상승 시간이 빠르며 고유 주파수가 높은 압력 센서를 필요로 합니다.

열충격 감도가 낮은 압력 센서

측정된 충격 압력은 압력 센서의 열 충격 작용에 영향을 받을 수 있습니다. Kistler의 601C 시리즈 설계는 열충격에 대한 감도가 매우 낮으므로 슬래밍으로 인한 충격 압력을 측정하는 데 매우 적합합니다.

전하 증폭기 설정을 적절하게 선택함으로써 압전 기술은 최소 동적 변동에 초점을 맞추면서 무거운 구조물을 처리할 수 있습니다.

[Translate to Korean International (ko):]

넓은 측정 범위의 방수성 멀티 컴포넌트 포스 센서 솔루션

Kistler의 포스 센서는 방수를 위해 용접 설계로 밀폐되어 있습니다. 케이블에는 수중 사용을 위해 특별히 설계된 씰이 장착되어 있습니다. 1698A 케이블을 3축 포스 센서에 용접하는 방법으로 수밀성 효과를 추가할 수 있습니다.

연락처
Max 25 MB