Measurement technology from Kistler supports engineers with marine modal and structural analysis.

해양 모드 및 구조 분석: 가속도계 및 모달 센서

구조적 진동 및 관련 손상은 선박 구조, 선원 편의 및 선박 장비의 수명에 영향을 줄 수 있습니다. Kistler의 측정 기술은 엔지니어가 해상 모드 및 구조 분석에 필요한 데이터를 얻을 수 있도록 지원하므로, 구조물의 반응에 대한 명확한 설명이 가능하며, 이는 설계 사양과 비교하여 평가할 수 있습니다.

선박은 해상에 있는 동안 선박의 움직임과 변형에 영향을 미치는 파도에서 발생하는 다양한 하중에 지속적으로 노출됩니다. 준 정적 응답과 동적 응답의 두 가지 유형의 변형이 구별됩니다. 선박의 동적 응답은 모드 파라미터로 규정할 수 있습니다. 스프링(springing)과 휘핑(whipping)은 선박의 두 가지 관련 동적 응답입니다. 스프링은 연속적인 파 하중에 대한 2노드 굴곡 모드의 정상 상태 공명 진동입니다. 휘핑은 선박 선각 거더(hull girder)의 일시적인 탄성 진동입니다. 휘핑 진동은 일반적으로 더 높은 가속도를 발생시켜 높은 응력과 피로를 생성할 수 있습니다.

방수, 소형 및 저잡음 솔루션

가속도계는 선박 항해 시 동적 응답 신호를 측정할 때 선택하는 수단입니다. 이러한 종류의 작동 모드 분석(OMA)에는 표준 및 IP68 방수 가속도계가 모두 사용됩니다. 그러나 가속도계는 수밀성(때로는 최대 10bar/150 psi), 소형 및 경량 설계(질량 하중 영향 방지), 넓은 주파수대 및 매우작은 신호를 측정하기 위한 저잡음 사양 등 몇 가지 주요 기술 요구사항을 충족해야 합니다.

세라믹 기반 가속도 센서 제품군의 저잡음 성능을 통해 모드 분석 조사 시 종종 발생하는 매우 작은 신호를 측정할 수 있습니다.

Kistler의 IEPE Modal 센서는 특히 저주파에 대해 평탄하고 반복 가능한 주파수 응답을 특징으로 합니다. 또한 요청 시 특정 저주파 보정 인증서 및 위상 응답 기능을 제공합니다. Kistler는 가장 낮은 주파수에 대한 모드 파라미터 조사를 위해 MEMS 정전용량형 가속도계를 제공합니다.

빠르고 간단한 설치를 위한 간편한 취급

빠르고 간단한 설치를 위해 전용 클립 또는 하우징을 사용하여 민감한 축의 방향을 유연하게 지정할 수 있습니다.

연락처
(max 25 Mb)