THOR-50M crash test dummy – leg assembly: high flexibility thanks to appropriate components for every requirement

The legs of the THOR-50M crash test dummy are likewise easy to mount and replace. High flexibility with respect to the various test protocols is thereby achieved: per US NCAP regulations, the lower leg of the THOR-50M is to be used, per the EuroNCAP protocol, however, the lower leg of the Hybrid III 50th percentile dummy. On request, we can also supply you with both variants in a complete package.

In general, we deliver all required sensors "DTI-ready" to make interchangeability as simple as possible.

Benefits

Single-source provider

Instrumentation in accordance with regulations (Euro NCAP and US NCAP)

Kistler is responsible for the entire system

Made in Germany

Services

처음부터 애플리케이션 중심의 전문지식을 교육합니다.

가장 정확한 계측으로 공정을 진행하십시오.

정기 유지보수 사이클로 최적의 시스템 가용성과 정확한 계측 결과를 보장합니다.

까다로운 적용 분야에서 정품의 이점을 활용하십시오.

기능 확장으로 지속가능한 효율성을 제공합니다.

Kistler 전문가들이 친절한 지원과 자문을 제공합니다.

빠른 정상화 지원

연락처
Max 25 MB