Kistler의 고성능 광학 연소 분석

연소 엔진의 비용 효율성 및 무배출 작동에 대해 보다 엄격해지는 요구사항은 고성능 측정 기술만으로도 충족할 수 있습니다. 연소 프로세스의 정밀 분석은 엔진 설계 최적화를 위한 기본 정보를 제공합니다.

포트폴리오에는 연소 노크(Knock)의 근원, 점화 전 현상 외에도 연소실 내 그을음 형성의 근원까지 정밀 감지하는 매우 정교한 광학 프로브가 포함되어 있습니다. 이러한 광학 접촉은 모든 유형의 스파크 플러그에 일체형으로 탑재할 수 있습니다. 기타 시스템에는 분사, 화염 전파와 같이 고속 서브시스템 프로세스를 시각화하기 위한 고속 카메라 이미징을 탑재할 수 있습니다.

이러한 툴은 편리한 취급과 견고한 설계로 테스트 스탠드의 일반 용도로 적합합니다.

적용 분야:

  • SI(Spark Ignited, 스파크 점화) 방식 엔진에서 분사, 점화, 화염 전파의 광학적 조사
  • 고속 프로세스의 시간 분해 프레임 시퀀스 이미징
  • 분사 계통, 트랜션트 중 발화 시간 설정과 같이 엔진 제어 매개변수 최적화를 위한 연소, 노크, 점화 전 현상 및 그을음 형성의 광학 분석
  • 결합 압력 및 연소 챔버에 대한 단일 접촉을 통한 광학 분석
  • 실린더 내 분사 스프레이를 시각화하기 위한 조명 및 광학 접촉
  • 근적외선 카메라로 실린더 내 구성부품의 온도 판별 

이점:

  • SMETEC이 현장에서 20년간 축적한 전문 지식으로 각 요구사항에 따른 개별 설계 광학 시스템
  • 다기능 하드웨어로 시간 및 비용 효율적 솔루션 제공(스파크 플러그의 경우 광학 및 압력 측정 기능 포함)
  • Kistler의 포괄적 측정 서비스 제공
이점

효율적 연소 개발

프로세스에 대한 깊은 이해

맞춤 솔루션

전문적 지원

Services

처음부터 애플리케이션 중심의 전문지식을 교육합니다.

Kistler 전문가들이 친절한 지원과 자문을 제공합니다.

연락처
Max 25 MB