Kistler의 온보드 센서 기술 – 모터스포츠 용도의 새로운 표준 확립

오늘날의 경주용 자동차는 광범위한 모니터링 및 제어 센서에 대해 요구되는 매우 까다로운 요구사항을 만족해야 합니다. 모든 시스템은 운전 중에 지속적인 최고 성능을 제공하기 위해 완벽하게 설계 및 통합되어야 하며, 그렇지 않으면 최고 효율은 불가능합니다. Kistler의 초소형 압력 센서는 최소의 공간만 차지하면서도 최고의 신호 품질과 뛰어난 신뢰성을 동시에 제공합니다. 맞춤식 온보드 솔루션은 문제를 초기 단계에 탐지하도록 엔지니어를 지원합니다. 또한 이 솔루션을 통해 엔진 성능의 최적화가 가능하며 다양한 종류의 시스템을 모니터링할 수 있습니다. Kistler 온보드 솔루션의 장점:

  • 최고의 엔진 성능을 위한 실린더 압력 측정
  • 실시간 시스템 모니터링
  • 오랜 사용이 가능한 견고한 센서
  • 경주용 자동차에 최적으로 통합

모터스포츠 용도에 적합한 초소형의 견고한 솔루션을 원하십니까? 지금 바로 Kistler에 연락하십시오!

이점

맞춤식 솔루션

전문적인 지원

자원 절약

예측 유지보수

최고 효율

연락처
Max 25 MB