Combustion analysis with the Kistler mobile cylinder pressure indication system KiBox delivers real-time , parameters.

Kistler의 KiBox를 이용한 온보드 표시

50년이 넘는 장구한 세월 동안 Kistler는 엔진 개발을 위한 혁신적인 용도 지향 측정 시스템 분야를 선도해 왔습니다. KiBox는 Kistler 엔진 연소 분석용 제품 범위를 보완하며 온보드 또는 테스트 벤치 사용을 위해 특별히 설계되었습니다. KiBox는 시간 또는 각도 기반 실린더 압력 및 엔진 개발을 위한 기타 주요 특성 데이터를 포함하여 연소 과정에 관한 상세 정보를 제공합니다. 측정 데이터는 병행되는 계산 및 출력과 함께 실시간으로 기록됩니다. 이 정보는 성능, 효율, 배출 및 안락감 면에서 연소 품질에 대한 통찰력을 제공합니다. KiBox를 이용한 엔진 지시의 장점:

  • 자동차 내의 모바일 용도를 위해 특별히 설계된 초소형 지시 장치
  • 신속하게 시간 측정 가능, 간단한 작동
  • 시간 기반 연소 분석 시스템
  • 외부 크랭크 각도 인코더가 필요 없음 
  • 연소 분석 파라미터의 실시간 계산
  • 데이터 백업과 함께 제한값 모니터링
  • 원격 API 인터페이스
  • ETAS INCA ®, VECTOR CANape 및 ATI VISION, 또는 CAN 데이터 측정을 지원하는 모든 환경과 간편하게 통합
  • PC 없이 독립적 조작 가능(스트림, CAN 출력)

Kistler는 귀사의 용도에 맞는 시스템 솔루션을 제공합니다. 지금 바로 Kistler에 연락하십시오! 이점: 맞춤식

이점

맞춤식 솔루션

전문적인 지원

자원 절약

조기 오류 탐지

최고 효율

서비스

처음부터 애플리케이션 중심의 전문지식을 교육합니다.

가장 정확한 계측으로 공정을 진행하십시오.

Kistler 전문가들이 친절한 지원과 자문을 제공합니다.

연락처
Max 25 MB