연소 분석 및 실린더 압력 측정

Kistler의 기술을 이용한 실린더 압력 표시: 차량 내부와 테스트 벤치 상에서 최적의 연소 분석

실린더 압력과 크랭크축 및 흡입/배기 가스 압력의 정확한 측정은 연소기관을 개발할 때 매우 중요한 요인입니다. Kistler는 수냉식과 비냉각 압전 실린더 압력 센서에서 측정 점화 플러그 및 통합형 초소형 압력 센서를 포함하고 있는 예열 플러그 어댑터에 이르기까지 광범위한 용도를 위한 포괄적인 연소 분석 기술 제품 포트폴리오를 제공합니다. 가스 교환 및 디지털 온도 보상이 포함된 분사 압력 측정을 위한 압저항 절대 압력 센서는 최대의 정밀도를 보장합니다. 또한 Kistler는 KiBox 및 SCP 신호 조절 시스템 같은 고성능 제품을 제공합니다. 광범위한 인터페이스 덕분에 측정 결과가 다른 계기로 쉽게 전송됩니다. Kistler의 테스트 벤치상에 실린더 압력 지시의 장점:

  • 모든 엔진 용도에 대응할 수 있는 고정밀 압전 실린더 압력 센서
  • 모듈형 신호 조절 플랫폼(SCP): 다양한 증폭기 플러그인(전하 증폭기, 압저항 증폭기)을 사용하는 테스트 벤치 용도를 위해 특별히 설계된 시스템
  • 즉시 측정과 즉시 사용이 가능하고 작동이 간단한 솔루션
  • 여러 지시 장치에 연결하기 위한 전자장치를 포함한 정확한 크랭크 각도 인코더
  • 가스 교환 압력을 측정하기 위한 압저항 절대 압력 센서
  • 분사 압력을 측정하기 위한 고압 센서
  • PiezoSmart(TEDS)로 간단히 센서 취급(자동 센서 감지) 및 설치 오류 방지

동력, 효율, 배출, 마찰 및 안락함 등 연소기관 파라미터를 평가하고 최적화할 수 있는 Kistler 측정 시스템에 대해 궁금한 사항이 있습니까? 지금 바로 Kistler에 연락하십시오!

이점

최고 정확도의 즉시 사용이 가능한 시스템

맞춤식 솔루션

전문적인 지원

자원 절약

최고 효율

서비스

처음부터 애플리케이션 중심의 전문지식을 교육합니다.

가장 정확한 계측으로 공정을 진행하십시오.

Kistler 전문가들이 친절한 지원과 자문을 제공합니다.

연락처
(max 25 Mb)