Kistler 테스트 시스템

Kistler의 VIDEOcheck (KVC) 시리즈 테스트 시스템은 펀칭 공정의 품질 보장(KVC 620 또는 KVC 42x)과 같은 분야에서 시리즈 부품을 100% 빠르고 정확하게 관리해온 실적을 보유하고 있습니다. 여섯 가지 테스트 원칙은 테스트할 자재(연속적 자재, 벌크로 투입하는 단일 부품, 개별 배치하는 작업편) 및 피드 유형에 따른 Kistler의 표준 머신 컨셉의 기준입니다.

모든 테스트 시스템이 모듈식 구조이며, 일반적으로 독립형 솔루션으로 설계되어 있습니다.

이러한 솔루션의 범위에는 진동 및 선형 컨베이어와 같은 기존 피드 구성요소와 공장 유형에 따라 테스트 물체를 사면 또는 회전판으로 운반하는 벨트 컨베이어가 포함됩니다. 테스트 기준에 따라 부품을 서보 축 및 로봇을 이용해 처리해야 할 경우 많은 서보 축과 로봇도 사용하고 있습니다.

연락처
Max 25 MB