오늘날의 제품 및 제조 공정에 관한 요건을 준수하기 위해서는 품질과 효율성을 지속적으로 향상시켜야 합니다. 테스트 자동화를 사용 함으로써, Kistler는 고객이 항상 부가가치에 중점을 두고 두 가지 목표를 달성하도록 돕습니다.
테스트 자동화란 특히 대량의 생산 라인 또는 독립 솔루션에서 자동화 테스트 시스템을 이용하여 시리즈 부품을 100% 효율적으로 테스트 및 분류하는 것을 의미합니다. 테스트 자동화는 부품 품질을 보장하고 불량 부품을 방지하지만 그것이 전부가 아닙니다. 카메라 기반 이미지 프로세싱에서 얻은 테스트 결과를 통해 최적 생산의 잠재성을 찾아내 추가적인 부가가치를 얻을 수 있습니다.
고객이 테스트 작업을 의뢰하면 Kistler는 조사를 위해 이미지 프로세싱 연구소에서 실행가능성을 분석합니다.
테스트 자동화의 이점:
- Kistler 이미지 프로세싱 연구소에서 테스트 과제의 실행가능성 분석을 통한 면밀한 자문 서비스
- 100% 시리즈 부품 테스트
- 대량 생산 수량 및 빠른 사이클 시간
- 공정 안정성 향상 및 공정 효율성 최적화
- 포괄적 기록 및 품질 데이터 전송
- 품질 비용 감소
- 공장 효율성 향상 및 총소유비용(TCO) 감소
- 빠른 감가상각(RoI)
Kistler는 테스트 자동화 포트폴리오 이외에도 연속 생산되는 시리즈 부품을 위한 특수 마킹 시스템을 제공합니다(즉시 마킹). 마킹의 목적은 제품 추적 요건을 충족하는 것입니다. 전문 소프트웨어, 고성능 산업용 컴퓨터 및 매우 효율적인 관리를 통해 획득한 품질 데이터 및 통계적 평가에 직접 접근할 수 있습니다. Kistler의 자동 테스트 시스템은 이러한 모든 기능을 기반으로 Industry 4.0을 구현하는 데 핵심적인 역할을 하고 있습니다.