NCFR 조이닝 모듈을 통하여 회전 운동이 결합된 조이닝 공정이 가능해졌습니다. 뛰어난 유연성과 낮은 에너지 소비량을 특징으로 하는 이 모듈은 자동차 업계와 자동차 부품 공급 업계가 대량 생산 시 에너지 비용을 절감할 수 있게 해줍니다.
NCFR 모듈의 콤팩트 디자인은 뛰어난 동적 특성을 제공하고, 주기 시간을 대폭 감소시킬 수 있는 기반을 창출합니다. 통합된 센서는 최대의 정밀성으로 힘과 변위, 회전 각도 및 토크를 지속적으로 포착하여 평가하며, 이를 통해 100%의 품질과 제어성을 확보할 수 있습니다.
조이닝 공정은 필드버스를 통해 작동하는 maXYmos NC가 모니터링합니다. 이 모니터링 시스템은 시스템에 포함된 IndraDrive 서보 드라이브 및 NCFR 조이닝 모듈과 함께 조이닝 및 압입 공정의 XY 프로필을 평가하고 문서화합니다.
측정 곡선의 패턴을 사용하여 단일 생산 단계, 하위 조립 단계 또는 전체 제품의 품질을 모니터링하고 제어할 수 있습니다. 이로 인해 최적의 사이클 타임을 최대의 반복적 정확도로 확보할 수 있으며, 예기치 않은 다운타임을 최소화하고, 장비 가용성을 향상시킬 수 있습니다. 또한 전체 제조 공정의 생산성을 높일 수 있습니다.
단일 모듈 - 다중 이점
모든 NCFR 조이닝 모듈 시스템은 사전 테스트를 거쳐 취급을 최대한 단순화했습니다. 시퀀스 프로그래밍은 PC 또는 터치 패널 상의 파라미터화를 통해 간단하게 실시할 수 있으며, 시퀀스 모드를 사용하면 가장 복잡한 조이닝 공정도 단순하게 표시할 수 있습니다.
NCFR 조이닝 모듈의 사용자 역시 추가적인 이점을 활용할 수 있습니다. 예를 들어 통합형 서보 증폭기로 인해 조립 및 제품 테스트상의 모든 공정을 높은 정밀도로 제어할 수 있습니다. 또한 모든 NC 조이닝 시스템은 사용자가 측정 프로그램들 간의 간단한 전환을 통해 측정 범위를 변경할 수 있도록 해주며, 따라서 서로 다른 구성품을 단일한 동일 장비에서 제조할 수 있습니다.
조이닝 시스템 용도 상세 정보