ComoNeoPREDICT 시스템의 신뢰할 수 있는 품질 예측

ComoNeoPREDICT 시스템은 성형 부품 특성을 계산할 수 있는 모델을 기반으로 합니다. 이 온라인 품질 예측 시스템은 통계적 실험계획법(DoE)을 사용하여 압력 및 온도 변화 간 관계뿐만 아니라 규정된 품질 특성을 결정합니다. 예측을 실시하기 위해서는 기계와 부품 외에도 Kistler의 ComoNeo 모니터링 시스템과 DoE 및 예측 모델을 만드는 데 사용되는 소프트웨어가 필요합니다.

이점

  • 완벽한 품질 기록을 통해 정확하게 불량품 분리가 가능
  • 예측된 품질 특성을 직접 모니터링하여 사용자가 보다 쉽게 이해할 수 있음 
  • 불량 스크랩 최소화
  • 불량 기준을 통해 허용 오차를 쉽게 처리(부품 도면에서 전송)
  • 계산을 위한 관련 곡선 지점을 자동으로 선택
  • 심층적인 수학 및 통계 지식 없이도 사용 가능
  • 모델을 추가 학습과 개선이 가능한 쉬운 방법

표준화되고 문서화된 절차 지침 덕분에 실험 및 모델 계산이 사용자와 관계없이 실시할 수 있습니다. 이러한 방법의 투명성을 통해 사용자가 공정을 더 잘 이해할 수 있습니다. 특히 민감한 의료기술 정밀 부품과 기타 다른 고품질의 조립이 복잡한 부품을 생산하는 제조업체는 이 새로운 툴을 통해 모든 품질 기능에 대해 100 %의 공정 내 예측이 수행할 수 있습니다.

연락처
Moon Kyo Han
Kistler Academy
연락처
Max 25 MB