Kistler Logo
  • 연락처
  • Login
  • 적용 분야
    • 연구 개발 시험
      • 자동차 테스트
        • 차량 역학 테스트
        • 파워트레인 NVH(noise, vibration, harshness; 소음진동) 테스트 개발
        • 자동차 안전
        • 차량 내구성 테스트
        • 타이어 테스트
        • 연구 개발에서의 연소 측정 분석
      • Cloud-based measurement data management solutions
        • Custom measurement data software for digital production
      • Innovation Lab – smart services based on measurement data
      • 항공 테스트
        • UAV, drone and small VTOL aircraft testing
        • 지면 진동 테스트
        • 항공기 랜딩 기어 및 브레이크 테스트
        • 제트 엔진 테스트
        • 비행 진동 테스트
        • Sensors for wind tunnel testing
        • Aircraft hydraulic system performance
      • 우주 테스트
        • 우주 탑재 장비 환경 진동 테스트
        • 미세 진동 및 지터(jitter) 테스트
        • 열 진공 챔버 테스트
        • 로켓 엔진 테스트
      • 해양 및 해군 측정 기술
        • 해양 및 해군 응용 분야를 위한 유체역학 테스트 솔루션
      • 절삭력 측정용 동력계
        • 툴개발 및 평가 
        • 동력계를 이용한 절삭력 분석 및 공정 최적화
        • 절삭력 동력계를 사용한 공구 모니터링
      • Dynamometers for Test and Measurement
      • 생체역학
        • 생체 역학 및 힘 측정판
        • 모션 분석 및 연구
        • 보행 분석
        • Digital force plate technology
      • 구조물의 건전성 모니터링(SHM)
        • 대형 엔진 모니터링
        • 수력 발전소 모니터링
        • 풍력 터빈 모니터링
        • 원자력 발전소 모니터링
        • 석유 및 가스 배관 모니터링
        • 전력망 구성 요소 테스트
        • 가스 터빈 모니터링
        • 토목 모니터링 솔루션
      • 고속 역학
        • 공기 분사
        • 고에너지 물질
    • 산업 공정 제어
      • Modular assembly and testing systems for automation
        • Smart Single Stations
      • Industrial signal conditioning for smart factory
      • 산업용 테스트 시스템
        • R&D용 전기 모터 테스트
        • EOL(End of line; 양산 전수검사) 테스트 스탠드
        • 클램핑력 측정
        • 촉각 동작
        • 스프링 테스트
        • 마찰 및 효율 테스트
      • 사출 성형 공정의 공동(cavity) 압력 측정
        • 사출 성형 – 공정 모니터링에 기반한 품질 보증
        • 복합물 – RTM 공정 모니터링 및 제어를 통한 품질 보증
      • 서보 프레스 | 전자기계식 접합 시스템
        • 어셈블리 프레스 | 조이닝 모듈
        • Joining Competence Center: test workstation for joining processes
      • 품질 보증을 위한 접합 공정 모니터링
        • 수동 프레스 - 공정 모니터링
        • 클린칭 (Clinching) - 공정 모니터링
        • 스폿 용접 – 공정 모니터링
        • 프레스 핏(Press fit) – 공정 모니터링
        • 어셈블리 – 공정 모니터링
      • 품질 보증을 위한 성형 공정 모니터링
        • 딥 드로잉(Deep-drawing) – 공정 모니터링
        • 파단 분리(Fracture splitting) – 공정 모니터링
        • 공정 모니터링 - 펀칭
      • Fastening Technology (볼트 / 너트 분석 장비)
        • 실험실 시스템 – 분석
        • 볼트 체결 품질 모니터링
        • 토크 툴 테스트 및 보정
        • 품질 보증을 위한 체결 공정 모니터링 및 제어
      • 측정 기술 – 맞춤형 솔루션
      • Medtech(의료 공학) – 제조 품질 보증
        • 공동(cavity) 압력 측정을 통한 플라스틱제 의료기기 생산 모니터링
        • 의료기기 생산 공정 모니터링 및 테스트
        • Servo presses for assembly and testing of medical devices
        • Services – process monitoring for medical device manufacturers
      • 공정 모니터링을 통한 최적화된 반도체 제조
        • 통합 측정 기술을 통한 반도체 생산 모니터링
        • 반도체 제조 응용 분야
        • Semiconductors measuring chain
      • 테스트 자동화
        • 연속 자재 테스트 시스템
        • 자동 테스트 및 분류 시스템
        • 자동 회전판 테스트 시스템
        • Laser marking-on-the-fly (MOF) for continuous materials
        • 클록 작동 테스트 시스템
        • 로봇 핸들링을 이용한 테스트 시스템
        • 테스트 자동화를 위한 통합 솔루션
    • 교통량 솔루션
      • 주행 중 계측
        • Tire safety screening
        • 교통 데이터 수집
        • 가중치 적용
        • 중량에 따른 통행료 징수
        • 화물 차량 중량 측정
        • 교량 보호
        • WIM(Weigh In Motion) 서비스
        • Benefits of quartz piezoelectric technology for Weigh In Motion (WIM) systems
      • 속도 단속
        • 이동식 속도 단속
        • 고정식 속도 단속 장치
        • Data management software for traffic monitoring
        • 서비스
      • 레일 테크놀로지
        • 제동력 측정
        • 레일 웨이-인-모션
        • 가속도 측정
        • 동적 제동 테스트 및 속도 측정
  • 제품
    • 적용분야별 제품
    • CAD 카달로그
    • 소프트웨어
    • 구성품
      • 힘 센서
      • 가속도 센서
      • 토크 센서
      • 압력 센서
      • 신호 조절
      • Products for the KiDAQ data acquisition system
      • Optical sensors | optosensors and inductive proximity switches
      • Kistler 스트레인 센서
      • Custom Product Lane – CPL
    • 시스템
      • Test data management and data analysis
      • KiDAQ을 통한 데이터 수집
        • DAQ 측정량 및 모듈
        • DAQ 하드웨어 모델
        • DAQ 소프트웨어
      • ComoNeo를 이용한 프로세스 모니터링
      • Weigh In Motion with KiTraffic
      • KiBox2 powertrain analysis system
      • KiRoad Performance를 사용한 휠 포스 측정
      • Wireless wheel force transducer system
      • 전자기계식 접합 시스템
      • Force plate system – Kistler Elevate
        • Force plate software - Kistler Elevate apps
        • Portable dual force plates
        • Force plates services and bundles
      • 다른
  • 서비스
  • 채용 정보
  • 회사 정보
    • 회사
      • Kistler Group
      • Kistler 그룹의 조직 구조와 기업 관리 방식
        • Integrity and Compliance
      • 가치 및 비전
        • Quality and customer satisfaction
        • Success through teamwork
        • Committed to people and the environment
        • Passion for technology and innovation
      • 위치
      • 표준 및 인증
      • 수상 내역
      • 연혁
    • 역량
      • Added value through software: new solutions from sensor to cloud
      • Quality assurance for medical technology: what is important?
      • Electromechanical joining: making production more cost-effective and transparent
      • Optimizing vehicle dynamics: sensors and systems for mobility and motorsport
      • Focus on patient's well being: production optimization for medical technology
      • Solutions and expertise for spaceflight programs across the globe
      • Achieving more with the right measurement technology: practical examples, from aircraft engines to NVH
      • The evolution of the piezoelectric measuring chain: added value for industrial manufacturers
      • At the forefront of technological development: measurement technology for the 21st century
      • Focusing on resource efficiency: monitoring and optimizing large engines with cylinder pressure sensors
      • Boost efficiency and conserve resources – intelligent plastics processing with Kistler
      • How solutions from Kistler deliver optimized, reliable cutting processes
      • Measurement technology generates added value: how Kistler supports vehicle development
      • Making sure that if it belongs together, it stays together: fastening technology expertise from Kistler
      • Systematic Weigh In Motion: focusing on automated weighing technology
      • DTI can do more – and advances towards autonomous driving
      • Kistler measurement technology enhances patient safety
      • Effective production monitoring and quality assurance with Kistler
      • Data acquisition of the next generation
      • With piezoelectric measurement to success
      • Reliable, safe and efficient vehicle tests – with Kistler
      • Plastics technology: advancing towards Industry 4.0
      • Electromechanical joining systems: an investment in the future
      • On the path to success with efficient vehicle development
      • Just in Time Production as Competitive Advantage
    • 미디어 및 뉴스
      • 보도 자료
      • Success Stories
    • 행사 및 전시회
초기페이지/제품

계장화 장대 높이뛰기 플랜팅 박스 포스 플레이트

타입 Z20903

폴에 의한 힘의 측정을 위한 계장화 장대 높이뛰기 설치 박스로 설계된 다성분 포스 플레이트; 5 kN

Data sheets
Pole Vault Force Plate with integrated electronics
en
456.1 KB
Related products
콰트로 점프, 수직 점프 성능 분석 시스템 9290DD

콰트로 점프, 수직 점프 성능 분석 시스템

타입 9290DD
수영, 출발 및 반환 퍼포먼스 분석 시스템 9691A

수영, 출발 및 반환 퍼포먼스 분석 시스템

타입 9691A
1D Force Plate System portable, KiJump (incl. MARS Software) 9229A

1D Force Plate System portable, KiJump (incl. MARS Software)

타입 9229A
Performance Analysis System for Sprint, KiSprint 9693A

Performance Analysis System for Sprint, KiSprint

타입 9693A
연구 및 스포츠용 표준 포스 플레이트 9281E

연구 및 스포츠용 표준 포스 플레이트

타입 9281E
Kistler MARS - 측정, 분석, 및 보고용 소프트웨어 2875A

Kistler MARS - 측정, 분석, 및 보고용 소프트웨어

타입 2875A
연구 및 스포츠용 대형 포스 플레이트 9287C

연구 및 스포츠용 대형 포스 플레이트

타입 9287C
계장화 장대 높이뛰기 플랜팅 박스 포스 플레이트 Z20903
적용분야별 제품
연락처
© 2022 Kistler Group
  • 용어 사전
  • 사이트 맵
  • 임프린트
  • 일반 판매 조건
  • Kistler.com 사용 약관
  • Privacy Statement
  • 구입 계약 조건
  • Cookies
  • Vulnerability Disclosure Policy
  • Integrity and Compliance
Kistler Korea Co., Ltd.
702-ho, Pangyo Innovalley C Dong, 253
Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si
13486 Gyeonggi-do
South Korea
 +82 31 8045 0900
 Contact us
위치

소셜 네트워크에서 만나요

뉴스레터

선호하는 관심 분야를 선택하면 뉴스레터를 통해 새로운 소식을 편하게 받아볼 수 있습니다.

Newsletter Subscription

관심 가져주셔서 감사합니다!

저희 제품과 서비스에 관심 가져주셔서 감사합니다.

메일 수신함에서 확인 메일에 제시된 링크를 클릭하여 구독 신청을 확인해주십시오.

Max 15 MB
제조 업체가 타사인 경우, 요청을 신속하게 처리할 수 있도록 데이터 시트를 업로드 하세요.
  • 정보 요청
  • 개인 정보
  • 확인